SIMPLEX 劈裂錘的劈裂刀片由高級碳鋼製成。 由於其轉動的鼻子,它提供了極高的分裂動作。 1,340g的重量使劈刀頭重,從而有助於劈刀。 附帶的塑料套管可以將分流插件夾入 SIMPLEX 外殼中。
該分流插件只能安裝在鑄鋼外殼 3011.160 中!
升級到此版本可節省資金和資源。
產品特點:
本产品 3210.160 - SIMPLEX 嵌件 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 嵌件 (EH 3210.)
入子
有專利的殼內固定
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。