SIMPLEX 的長柄大槌
橡膠成分/超塑性; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3027.

SIMPLEX 3027系列提供複合橡膠/超塑材料的嵌件組合,是許多應用必不可少的夥伴,並且由於它是Halder最暢銷的組合,因此還提供了兩種大錘版本:頭部直徑D80mm,總重3,170g,總長80cm。(的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子)。 較大的版本的頭部直徑為D100mm,總重量為5,350g,總長度為100cm。

中硬橡膠插入件(3202系列)具有超低磨損,衝擊緩沖和無味的特性,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘與復合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重量3,170g)和D100mm(總重量5,350g)。
  • D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子。

應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 組合屋結構, 設置木屋架

您的選擇導致 3 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
1810 g
品項品號:
3027.061
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 700 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1810 g
  • GTIN: 4030618311676
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3170 g
品項品號:
3027.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3170 g
  • GTIN: 4030618300908
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5350 g
品項品號:
3027.100
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 長 x 寬 x 高: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • 重量: 5350 g
  • GTIN: 4030618310280
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3027. SIMPLEX 的長柄大槌 – 橡膠成分/超塑性; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。