SIMPLEX 的長柄大槌
超塑性/軟金屬; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3079.

3079系列的SIMPLEX八角錘配有超塑/軟金屬嵌件組合。

超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

這款大鐵鎚的總重量和總長度分別為3,650g和80cm,尺寸為D80mm。

產品特點:

  • SIMPLEX八角錘與超塑性(白色,中等硬度,非常耐用)/軟金屬(銀色,堅硬,耐熱)的嵌件組合。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D80mm(總重量3,650g)。

應用區域

高度衝擊, 整平作業, 模具結構, 工廠建設, 組裝,維修和保養作業

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3665 g
品項品號:
3079.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3665 g
  • GTIN: 4030618306436
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子 1 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

入子 2 

  • 軟金屬,銀色 
  • 耐熱 
  • 高度衝擊 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3079. SIMPLEX 的長柄大槌 – 超塑性/軟金屬; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。