SIMPLEX 的長柄大槌
TPE-軟/超塑; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3017.

SIMPLEX 3017 系列可配備 TPE-軟/超塑性刀片組合。

藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。

超塑插件(3207 系列)比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。 它是一種中等硬度的塑膠嵌件,由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此,與註塑塑膠嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

這款大錘的總重量和總長度分別為 3,130 克和 80 厘米,直徑為 80 毫米。

產品特點:

  • TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)超塑性材料(白色,中等硬度,非常耐磨)入子組合的 SIMPLEX – 軟面錘。
  • 外殼由可鍛鑄鐵製成,帶有合成的把手保護套,具有高抗斷裂強度。
  • 形狀符合人體工學的高品質減震木質把手;手柄部位塗有雙層漆(不易污染)。
  • 所有部件都可更換/改裝,因此非常經濟並且節省資源。
  • D80mm 型號(總重量 3130g)

應用區域

接合作業, 門的結構, 傢俱組裝, 在天然石頭上工作

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3130 g
品項品號:
3017.081
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3130 g
  • GTIN: 4030618312376
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子 1 

  • TPE 軟,藍色  
  • 不毀損的  
  • 軟的 

入子 2 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3017. SIMPLEX 的長柄大槌 – TPE-軟/超塑; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。