SIMPLEX 的長柄大槌
橡膠組合物具有"站立"功能/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3022.

SIMPLEX 系列 3022 兩側均配有橡膠合成嵌件。

這款中等硬度的橡膠嵌件(3202 系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

Halder 現在進一步開發了這款暢銷產品:具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件 (3202.2) 使錘子能夠牢固地立在其頭上,減少彎腰的需要,從而可以在更加符合人體工學和背部友善的方式。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

其 70 厘米山核桃木手柄讓您可以輕鬆地從站立位置抓住大錘。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

此版本有 D60mm 和 D80mm 尺寸可供選擇。

產品特點:

  • Halder最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠/複合橡膠插入件組合而成,具有“立式”(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長度為70cm的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。 。

應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構

 

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。 

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1950 g
品項品號:
3022.261
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 長 x 寬 x 高: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1950 g
  • GTIN: 4030618311157
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3320 g
品項品號:
3022.281
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3320 g
  • GTIN: 4030618312437
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3022. SIMPLEX 的長柄大槌 – 橡膠組合物具有"站立"功能/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。