SIMPLEX 的長柄大槌
具有“站立”功能的橡膠組成 /TPE-軟; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3012.

SIMPLEX 3012系列可與流行的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

具有“豎立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以穩固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

其 70 厘米的山核桃木手柄使您可以從站立位置毫不費力地抓住軟面槌。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。 這轉化為節省資金和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

產品特點:

  • Halder最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的複合橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/橡膠插入物與“立式” 的插入物組合,可實現背向友好的工作,並減少了彎曲。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 石造工程 / 樓梯設置, 木工作業

 

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。 

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1835 g
品項品號:
3012.261
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 長 x 寬 x 高: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1835 g
  • GTIN: 4030618311218
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3255 g
品項品號:
3012.281
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3255 g
  • GTIN: 4030618312451
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • TPE 軟,藍色  
  • 不毀損的  
  • 軟的 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3012. SIMPLEX 的長柄大槌 – 具有“站立”功能的橡膠組成 /TPE-軟; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。