SIMPLEX 的長柄大槌
具有"站立"功能的橡膠成分”/尼龍; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

EH 3028.

SIMPLEX D60mm 和 D80mm 大錘提供複合橡膠/尼龍的嵌件組合,應用範圍廣泛,因此被廣泛用於金屬加工行業。 Halder 製造的這款暢銷產品現已得到進一步發展:

具有“直立”功能的橡膠嵌件 (3202.2) 擁有巧妙的形狀,可讓錘子牢固地立在頭上並減少彎腰的需要,從而以更符合人體工程學和背部友好的方式工作。經驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩沖和無味,使用壽命比傳統橡膠錘長得多。

尼龍嵌件(3208 系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要好得多,即使在低於零的溫度下也不會碎裂。此外,它還具有耐油性和耐油脂性。

其 70 厘米的山核桃手柄使您可以從站立位置毫不費力地抓住大錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。

根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這意味著資金和資源的節省。此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。 也可以用短手柄。

產品特色:

  • Halder 暢銷產品的進一步發展:“直立式”橡膠嵌件 (3202.2) 與 70 厘米手柄相結合,確保背部友好工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX 大錘採用複合橡膠(黑色、中等硬度、衝擊緩衝、無味、低磨損)/尼龍(白色、堅硬、非常耐磨、即使在零以下的溫度下也不會碎裂、耐油和油脂)的嵌件組合 .
  • 山核桃木手柄長 70 厘米,可從站立位置輕鬆抓握。
  • 鑄鐵外殼,帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 所有部件都可以更換/改裝,從而大大節省成本和資源。
  • 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可以用短手柄。
  • Halder暢銷產品。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作

 

這把鎚子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。 

您的選擇導致 2 打擊

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
品項品號:
3028.261
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 長 x 寬 x 高: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1900 g
  • GTIN: 4030618311690
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3520 g
品項品號:
3028.281
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 長 x 寬 x 高: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3520 g
  • GTIN: 4030618312468
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 油和油脂抗性 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3028. SIMPLEX 的長柄大槌 – 具有"站立"功能的橡膠成分”/尼龍; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。