- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- 行程 s: 0,9 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 8 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 0,9 g
show article view
- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 行程 s: 1 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 11 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 1,6 g
show article view
- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 18 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 31 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 3,4 g
show article view
- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 行程 s: 2 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 24 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 45 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 6,2 g
show article view
- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 26 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 49 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 9,6 g
show article view
- 不銹鋼, 標準彈簧荷重
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 41 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 86 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 21 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 9 mm
- n: 0,6 mm
- 行程 s: 0,8 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 12 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 0,4 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 12 mm
- n: 0,8 mm
- 行程 s: 0,9 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 15 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 1 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 14 mm
- n: 1 mm
- 行程 s: 1 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 19 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 28 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 1,6 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 16 mm
- n: 1,2 mm
- 行程 s: 1,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 36 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 62 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 3,5 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 19 mm
- n: 1,5 mm
- 行程 s: 2 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 57 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 104 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 6,3 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 22 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 2,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 61 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 110 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 9,6 g
show article view
- 不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 24 mm
- n: 2 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 68 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 142 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 21 g
show article view
材質
本體
珠子
彈簧
注意事項
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
參考
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
特性
標準彈簧荷重: 無標示
強化彈簧荷重: 以兩條線標示
規格表 EH 22050. 定位柱 – 陶瓷球和槽,不銹鋼A4
Spring Plungers - Special parts
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。