22740.0316 - 自行調整腳墊
可調整的

適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.

本产品 22740.0316 - 自行調整腳墊 可調整的 / 帶平面球,軸承面帶棱紋 (d1: M10) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 可調整的 (EH 22740.)

版本
材質
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
靜態荷重能力 - max. [kN]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶平面球,軸承面帶棱紋
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力 max. [kN]:
8 kN
品項品號:
22740.0316
文件
自行調整腳墊
  • 帶平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • 系統: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 8 kN
  • 起始扭力 max.: 46 Nm
  • 重量: 44 g
自行調整腳墊

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化,明亮的

本體

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理

螺帽

  • 鋼,染黑 (ISO 4035)

注意事項

珠子有防止旋轉保護

容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22740.0316
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。