適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.
本产品 22740.0313 - 自行調整腳墊 可調整的 / 帶平面球,軸承面帶棱紋 (d1: M8) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 可調整的 (EH 22740.)
珠子
本體
螺帽
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
特殊的樣式歡迎洽詢。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.