球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22700.0626 - 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 / 平面球,軸承面平整 (d1: M12, l2: 40 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 (EH 22700.)
珠子
螺絲
珠子有防止旋轉保護
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。