EH 23330.
由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。
這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。
肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。
肘節式夾具由高質量的部件製成,設計用於連續使用。
耐油的符合人體工程學的雙組分手柄,抓握面積增加,表面柔軟,易於使用。
快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。
您的選擇導致 2 打擊
More details
夾具
鉚釘
把手
夾持螺絲
緊固帽蓋
塑膠蓋
作為配件的替換夾合螺絲,在網路商店上有提供。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。