垂直切換夾 帶有角度基座和安全鎖  

EH 23330.

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性,肘節夾具適用於廣泛的用途。

這些肘桿夾具可用於金屬加工行業,適用於鑽孔,焊接,折彎,研磨,測試和裝配,也可用於木材和塑料行業的膠合,鑽孔,切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。 如果夾具鬆開時,工件可不受阻礙的被取出。 大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。 夾具是自鎖的,它們保持鎖定,抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的部件製成,設計用於連續使用。

耐油的符合人體工程學的雙組分手柄,抓握面積增加,表面柔軟,易於使用。

快速可調的夾緊螺釘由保持器提供。

您的選擇導致 3 打擊

材質
公稱
夾持螺絲 [mm]
l1 [mm]
夾持力 F1 [kN]
夾持力 F2 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
公稱:
3
夾持螺絲 [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
77 mm
夾持力 F1 [kN]:
1 kN
夾持力 F2 [kN]:
1,2 kN
品項品號:
23330.0623
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 3
  • 夾持螺絲: M6 x 35 mm
  • d1: 6,1 mm
  • b1: 45 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 25,5 mm
  • b5: 37 mm
  • h1: 176,5 mm
  • h2: 61 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min: 34 mm
  • h4 max.: 41,5 mm
  • h5: 20 mm
  • h6: 6 mm
  • h7: 32 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 25 mm
  • 夾持力 F1: 1 kN
  • 夾持力 F2: 1,2 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 272 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
4
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
夾持力 F1 [kN]:
1,4 kN
夾持力 F2 [kN]:
2,5 kN
品項品號:
23330.0624
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 4
  • 夾持螺絲: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 28,5 mm
  • b5: 43 mm
  • h1: 223 mm
  • h2: 71 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min: 40 mm
  • h4 max.: 48,5 mm
  • h5: 24 mm
  • h6: 7 mm
  • h7: 38 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 65 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 43 mm
  • 夾持力 F1: 1,4 kN
  • 夾持力 F2: 2,5 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 551 g
show article view
垂直切換夾
材質:
鋼 
公稱:
5
夾持螺絲 [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
140 mm
夾持力 F1 [kN]:
2 kN
夾持力 F2 [kN]:
3 kN
品項品號:
23330.0625
電腦輔助設計
文件
垂直切換夾
  • 鋼 
  • 公稱: 5
  • 夾持螺絲: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 63 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 32 mm
  • b5: 52 mm
  • h1: 280 mm
  • h2: 102 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min: 53 mm
  • h4 max.: 81,5 mm
  • h5: 32 mm
  • h6: 54 mm
  • h7: 96 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 129 mm
  • l3: 84 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 50 mm
  • 夾持力 F1: 2 kN
  • 夾持力 F2: 3 kN
  • α: 105°
  • 操作溫度範圍 min: -10 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 885 g
show article view
垂直切換夾

材質

夾具

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

鉚釘

  • 不銹鋼  

把手

  • 塑膠 

夾持螺絲

  • 鋼,回火,鍍鋅 

緊固帽蓋

  • 橡膠,黑色 

塑膠蓋

  • PVC,黑色 

參考

作為配件的替換夾合螺絲,在網路商店上有提供。 

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M6 x 35 mm
品項品號:
23330.9003
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M6 x 35 mm
  • 重量: 16 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 45 mm
品項品號:
23330.9005
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 45 mm
  • 重量: 38 g
產品:
夾持螺絲
夾合螺絲  
d2: M8 x 65 mm
品項品號:
23330.9006
電腦輔助設計
夾緊螺釘(肘節夾的備件)
  • 夾緊螺釘(肘節夾的備件), 鋼 
  • d2: M8 x 65 mm
  • 重量: 57 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23330. 垂直切換夾 – 帶有角度基座和安全鎖  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Toggle Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Toggle Clamps
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。