被使用於精準中心定位和夾持帶有定位孔工件上的盲孔。精準的自我中心定位,其準確值為 ±0.025 mm。夾合珠摩擦性的中心定位和支撐帶有未加工表面的工件於軸承點上。大調整行程和小建構高度是中心定位夾持元件的特色。
嵌裝於頂部或是底部。
本产品 23340.0370 - 中心夾持零件 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作 / (d1 min: 70,5 mm, d1 max.: 86,5 mm) 是该产品组的一个变型 中心夾持零件 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作 (EH 23340.)
本體
彈簧
夾持珠
組裝手冊建議從頂部嵌裝:移除夾板和螺絲。 從底部鎖入螺紋銷,且從頂部鎖附母 WS2 。
從底部手動或自動使用氣動或液壓驅動。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.