用於含有內孔工件的夾持和中心定位。能以 ± 0.025 mm 的精度完成精確的自我中心定位。由於各夾固部分皆經過拋光處理,因此含有未加工及/或加工表面的工件,皆可有磨擦的連接,中心定位及固定於底座元件上。大型調整行程及低構建高度是中心定位夾固元件的一項特色。
在頂部和底部嵌裝。
本产品 23340.0030 - 中心夾持零件 鉗緊段 / (d1 min: 30,5 mm, d1 max.: 38,5 mm) 是该产品组的一个变型 中心夾持零件 鉗緊段 (EH 23340.)
本體
彈簧
夾持部分
組裝手冊建議從頂部嵌裝:移除夾板和螺絲。 從底部鎖入螺紋銷,且從頂部鎖附母 WS2 。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.