支撐延展在夾鉗的反向件栓緊 EH 23185。用於鉗緊高度(尺寸 H2) 的延伸。夾緊高度可以藉由支撐擴展來調整。
本产品 23185.0410 - 支撐延展 直形夾具、有溝槽、可調整的反向件 / (d1: M10, l: 39 mm) 是该产品组的一个变型 支撐延展 直形夾具、有溝槽、可調整的反向件 (EH 23185.)
本體
支撐螺栓
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers