- b3: 8,5 mm
- l1: 75 mm
- l2: 35 mm
- l3: 13 mm
- l5: 13 mm
- l6: 62 mm
- l7: 5 mm
- b1: 30 mm
- b2: 10 mm
- d1: M8
- d2: 13 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: 11,5 mm
- 行程 s: 3 mm
- 荷重能力 max.: 0,5 kN
- e : 24400.0311
- 重量: 342 g
show article view
- b3: 13 mm
- l1: 150 mm
- l2: 90 mm
- l3: 20 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- 行程 s: 6 mm
- 荷重能力 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 1379 g
show article view
- b3: 17 mm
- l1: 170 mm
- l2: 100 mm
- l3: 25 mm
- l5: 27 mm
- l6: 108 mm
- l7: 11 mm
- b1: 60 mm
- b2: 20 mm
- d1: M16
- d2: 26 mm
- h1: 34 mm
- h2: 21,5 mm
- 行程 s: 11 mm
- 荷重能力 max.: 5 kN
- e : 24400.0611
- 重量: 2721 g
show article view
- b3: 13 mm
- l1: 300 mm
- l2: 100 mm
- l3: 30 mm
- l4: 160 mm
- l5: 17 mm
- l6: 74 mm
- b1: 50 mm
- b2: 25 mm
- d1: M10
- d2: 20 mm
- h1: 24 mm
- h2: 14 mm
- r: 15 mm
- 行程 s: 6 mm
- 荷重能力 max.: 2,5 kN
- e : 24400.0411
- 重量: 2448 g
show article view
- b3: 25 mm
- l1: 387 mm
- l2: 110 mm
- l3: 30 mm
- l4: 200 mm
- l5: 30 mm
- l6: 89 mm
- b1: 85 mm
- b2: 40 mm
- d1: M20
- d2: 32 mm
- h1: 40 mm
- h2: 25 mm
- r: 24 mm
- 行程 s: 11 mm
- 荷重能力 max.: 10 kN
- e : 24420.0210
- 重量: 7350 g
show article view
操作
1. 透過放鬆夾持桿,支撐螺栓接觸具有輕載重彈簧的工件。
2. 藉由夾緊夾持桿,支撐銷會被鎖在定位且沒有位移。
3. 在取出工件後,鬆開夾持桿;將支撐銷推入起始位置,然後透過槓桿夾緊。
支撐高度可以被調整,藉由將止付螺絲或是支撐件旋入支撐銷的母螺紋之中。
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。