與符合 DIN 508 標準的版本相比,用於“加長”T 型槽的螺母採用加長設計,特別適合安裝在十字槽中。
本产品 23020.0120 - 用於T型槽的螺帽 延長的 / (T槽: 12 mm, d: M10) 是该产品组的一个变型 用於T型槽的螺帽 延長的 (EH 23020.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.