23010.0761 - 用於T型槽的螺帽 
DIN 508

這些用於 T 型槽的螺母(槽螺母)是根據 DIN 508 製造的。該範圍擴展了 DIN 中未包含的其他尺寸。

本产品 23010.0761 - 用於T型槽的螺帽  DIN 508 / (T槽: 16 mm, d: M14) 是该产品组的一个变型 用於T型槽的螺帽  DIN 508 (EH 23010.)

材質
T槽 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4301
T槽 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
品項品號:
23010.0761 1)
文件
用於T型槽的螺帽 
  • 不銹鋼  
  • T槽: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 用於T型槽  DIN 650: 16 mm
  • 重量: 49 g
用於T型槽的螺帽 

材質

  • 不銹鋼 1.4301

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

組裝

T 螺帽的全部負載容量只能被應用在保證螺絲旋入超過 T 螺帽的螺紋全長。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23010.0761
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。