這些用於 T 型槽的螺母(槽螺母)是根據 DIN 508 製造的。該範圍擴展了 DIN 中未包含的其他尺寸。
本产品 23010.0164 - 用於T型槽的螺帽 DIN 508 / (T槽: 16 mm, d: M12) 是该产品组的一个变型 用於T型槽的螺帽 DIN 508 (EH 23010.)
特殊的樣式歡迎洽詢。
T 螺帽的全部負載容量只能被應用在保證螺絲旋入超過 T 螺帽的螺紋全長。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.