這種帶有可更換軟爪的夾具(夾爪)主要用於夾持工件的機械夾持技術。
由黃銅或塑料製成的軟爪可以保護工件免受損壞。
本产品 23190.0072 - 壓板 與可交換的軟顎 / 塑料軟顎 (標稱昏暗。 b1 +0,5: 9 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 與可交換的軟顎 (EH 23190.)
軟顎
軟爪可以用兩個螺釘安裝或拆卸。 這些都包含在交貨範圍內。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.