這種帶鼻夾(夾爪)主要用於機械夾持技術中夾持工件。
本产品 23180.0109 - 壓板 有鼻 / 有牙 適合於調整式 螺絲 (標稱昏暗。 b1: 9 mm, l1: 100 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 有鼻 (EH 23180.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.