夾緊爪在傳統夾具中用作精密夾緊元件。 夾具本體上設有定位孔。 孔深必須適應所需的夾緊高度。
對於有地面支撐面的版本(圖1),可以在圓形爪部(半徑22)上附加一個支撐件以吸收反作用力。此支撐件可以是平面的、半圓形的或V形的。
對於有定位襯套的版本(圖 2),不需要吸收反作用力的支撐。 定位襯套必須插入夾具中,作為夾緊爪的支撐。 此套管包含在供貨範圍內,也可以作為配件單獨訂購。
透過封閉的六角螺絲 DIN 933 (ISO 4017) 實現夾緊。
本产品 23370.0183 - 夾持爪 / 附定位襯套 (d1 f7: 30 mm) 是该产品组的一个变型 夾持爪 (EH 23370.)
襯套
本體
碟盤
彈簧
夾持螺絲
緊固扭力取決於特定的安裝情況。
可以透過使用夾緊刀片來降低夾緊高度,例如 EH 22730。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers