23061.2410 - 軸/平墊圈

為了延長下推夾具 (EH 23310) 的夾合高度,和支撐點的高度補償

本产品 23061.2410 - 軸/平墊圈 / (d1: 25 mm) 是该产品组的一个变型 軸/平墊圈 (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
螺絲用 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
螺絲用 [mm]:
M24
品項品號:
23061.2410
文件
軸/平墊圈
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • 螺絲用: M24
  • 重量: 178 g
軸/平墊圈

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23061.2410
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。