用在快速和解開夾具和鬆開工件。
當使用可調式設計(相片2),移動桿的位置可被移動。
本产品 23390.0203 - 偏心快速夾具 有母牙 / 有母牙 (l: 63 mm, d1: M5) 是该产品组的一个变型 偏心快速夾具 有母牙 (EH 23390.)
軸承墊片
把手
螺紋零件
內部零件
調整螺帽
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.