用在快速和解開夾具和鬆開工件。
當使用可調式設計(相片2),移動桿的位置可被移動。
本产品 23390.0101 - 偏心快速夾具 有母牙 / 母螺牙, 可調整式 (l: 63 mm, d1: M6) 是该产品组的一个变型 偏心快速夾具 有母牙 (EH 23390.)
軸承墊片
把手
螺紋零件
內部零件
調整螺帽
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers