- d1: M3
- d2: 6,7 mm
- l1: 6 mm
- l2: 2 mm
- s1: 3,5 mm
- s2: 2,9 mm
- s3: 2,2 mm
- L1: 3 mm
- L2: 3 mm
- L3 ±0,2: 3,2 mm
- WS: 2 mm
- 夾持力量 max.: 0,05 kN
- 起動 扭力 max.: 1 Nm
- 重量: 0,6 g
show article view
- d1: M4
- d2: 8,7 mm
- l1: 8 mm
- l2: 3 mm
- s1: 4,6 mm
- s2: 4 mm
- s3: 3 mm
- L1: 4 mm
- L2: 3,5 mm
- L3 ±0,2: 4,2 mm
- WS: 2,5 mm
- 夾持力量 max.: 0,09 kN
- 起動 扭力 max.: 1,5 Nm
- 重量: 1,4 g
show article view
- d1: M5
- d2: 10,9 mm
- l1: 10 mm
- l2: 4 mm
- s1: 5,7 mm
- s2: 5 mm
- s3: 3,5 mm
- L1: 5 mm
- L2: 4,2 mm
- L3 ±0,2: 5,2 mm
- WS: 3 mm
- 夾持力量 max.: 0,1 kN
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 重量: 2,8 g
show article view
- d1: M6
- d2: 13,5 mm
- l1: 12 mm
- l2: 5 mm
- s1: 7,1 mm
- s2: 6,1 mm
- s3: 4,5 mm
- L1: 6 mm
- L2: 5,4 mm
- L3 ±0,2: 6,4 mm
- WS: 4 mm
- 夾持力量 max.: 0,3 kN
- 起動 扭力 max.: 4,5 Nm
- 重量: 4,9 g
show article view
- d1: M8
- d2: 16,9 mm
- l1: 16 mm
- l2: 6 mm
- s1: 8,9 mm
- s2: 7,7 mm
- s3: 5,5 mm
- L1: 8 mm
- L2: 6,6 mm
- L3 ±0,2: 8 mm
- WS: 5 mm
- 夾持力量 max.: 2,7 kN
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 重量: 11 g
show article view
- d1: M10
- d2: 20,9 mm
- l1: 20 mm
- l2: 7 mm
- s1: 11,1 mm
- s2: 9,4 mm
- s3: 6,5 mm
- L1: 10 mm
- L2: 8,3 mm
- L3 ±0,2: 9,8 mm
- WS: 6 mm
- 夾持力量 max.: 4 kN
- 起動 扭力 max.: 30 Nm
- 重量: 20 g
show article view
- d1: M12
- d2: 26,1 mm
- l1: 24 mm
- l2: 9 mm
- s1: 13,5 mm
- s2: 11,6 mm
- s3: 8 mm
- L1: 12 mm
- L2: 10,1 mm
- L3 ±0,2: 12 mm
- WS: 8 mm
- 夾持力量 max.: 5,4 kN
- 起動 扭力 max.: 44 Nm
- 重量: 35 g
show article view
組裝
- 以相應的距離 L2 / L3 對工件進行螺紋加工。
- 以需要的高度擰入偏心夾具,並將其相對於工件平直放置。
- 插入工件,並使用內六角緊固夾銷。 在大約在旋轉1/3圈後,達到適當的張力。螺紋孔必須被潤滑根據一般準則。緊固期間的旋轉運動必須總是朝向止動件完成,以防止工件從止動件轉動離開。
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。