23110.0028 - 鎖固槽榫

適用於將夾具及固夾元件定位

於有T形槽適用於 DIN 650 的機器工作台上。

本产品 23110.0028 - 鎖固槽榫 / 尺寸 22-36 (T槽機械 b h6: 28 mm) 是该产品组的一个变型 鎖固槽榫 (EH 23110.)

版本
相片
T槽機械 b - h6 [mm]
螺絲用 ISO 4762 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
尺寸 22-36
相片:
3
T槽機械 b h6 [mm]:
28 mm
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M6
品項品號:
23110.0028
文件
鎖固槽榫
  • 尺寸 22-36 – 相片 3
  • T槽機械 b h6: 28 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M6
  • 重量: 68 g
鎖固槽榫

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨

參考

尺寸 20, 請參考 23130.0020。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23110.0028
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。