適用於將夾具及固夾元件定位
於有T形槽適用於 DIN 650 的機器工作台上。
本产品 23130.0020 - 低槽榫 / (b h6: 20 mm) 是该产品组的一个变型 低槽榫 (EH 23130.)
它們被用螺栓固定到夾具的定位槽中。當低槽榫有相同的槽寬用於機器上時很適合使用。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.