通過夾具螺母和錐形座的這種組合,可以補償不平行的夾緊表面。
帶有錐形座的固定螺帽是由固定螺帽和錐形座組成的固定單元,具有以下優點/特點:
本产品 23080.0620 - 軸環螺帽附圓錐型座 / 具有大承載面 (d1: M20) 是该产品组的一个变型 軸環螺帽附圓錐型座 (EH 23080.)
錐形座
螺帽
有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.