23080.0616 - 軸環螺帽附圓錐型座

通過夾具螺母和錐形座的這種組合,可以補償不平行的夾緊表面。

帶有錐形座的固定螺帽是由固定螺帽和錐形座組成的固定單元,具有以下優點/特點:

  • 功能可靠
  • 受控制
  • 快速高效的安裝
  • 簡化庫存
  • 最大迴轉範圍 3°

本产品 23080.0616 - 軸環螺帽附圓錐型座 / 具有大承載面 (d1: M16) 是该产品组的一个变型 軸環螺帽附圓錐型座 (EH 23080.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
具有大承載面
相片:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
品項品號:
23080.0616
文件
軸環螺帽附圓錐型座
  • 具有大承載面 – 相片 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 124 g
軸環螺帽附圓錐型座

材質

錐形座

  • 鋼,熱處理, 染黑

螺帽

  • 鋼,熱處理, 染黑

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23080.0616
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。