23080.0024 - 軸環螺帽
DIN 6331 (高1.5d )

鎖緊螺母(法蘭螺母)根據 DIN 6331 製造。 

本产品 23080.0024 - 軸環螺帽 DIN 6331 (高1.5d ) / (d1: M24) 是该产品组的一个变型 軸環螺帽 DIN 6331 (高1.5d ) (EH 23080.)

材質
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,quality 10,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
品項品號:
23080.0024
文件
軸環螺帽
  • 熱處理鋼
  • d1: M24
  • a: 6 mm
  • d2: 45 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • s: 36 mm
  • 重量: 213 g
軸環螺帽

材質

  • 鋼,quality 10,磷酸鹽處理

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23080.0024
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。