這些用於定位夾緊銷的襯套有中心版本和浮動版本。 請遵守安裝說明。
本产品 23111.0844 - 襯套 用於定位夾持銷 / 浮動的 (d1 +0,2: 30,8 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) 是该产品组的一个变型 襯套 用於定位夾持銷 (EH 23111.)
浮動襯套具有溝槽作為標記。
兩中心襯套和兩個浮動襯套被安裝到板中夾住,以保證最佳的重複性。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers