這些用於定位夾緊銷的襯套有中心版本和浮動版本。 請遵守安裝說明。
本产品 23111.0714 - 襯套 用於定位夾持銷 / 中心的 (d1 F6: 30 mm, l -0,25 -0,5: 20 mm) 是该产品组的一个变型 襯套 用於定位夾持銷 (EH 23111.)
浮動襯套具有溝槽作為標記。
兩中心襯套和兩個浮動襯套被安裝到板中夾住,以保證最佳的重複性。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.