定位或鑽孔襯套用於在同一位置鑽出重複孔,以確保重複性。
硬化和磨削定位襯套可用作鑽頭,軸等的耐磨導向。
本产品 23112.0113 - 定位襯套 帶有軸環,DIN 172 A / (d1 F7: 11,1 mm, l1: 12 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 帶有軸環,DIN 172 A (EH 23112.)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。