被用作一個彈性止端,軸承腳等。
硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
本产品 25150.0427 - 橡膠終端止動緩衝器 圓柱形止位塊 / 有螺絲 (d1: 25 mm, l1: 20 mm) 是该产品组的一个变型 橡膠終端止動緩衝器 圓柱形止位塊 (EH 25150.)
軸承墊片
本體
螺絲
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。