用在橡皮末端止動. 由於拋物面前端是軟質且漸近地提高.
由於拋物線形柔軟的吸收和逐步提高。
硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。
本产品 25150.0652 - 橡膠終端止動緩衝器 圓弧形 / 有螺絲 (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 61 mm) 是该产品组的一个变型 橡膠終端止動緩衝器 圓弧形 (EH 25150.)
軸承墊片
螺紋襯套
本體
螺絲
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers