對於機器和設備的流平性。
對於垂直調節,自鎖式高度調節元件配有細牙螺紋。 所有元件都有一個用於緊固目的的通孔。 轉向鎖用作最大調節高度的高度限制。
本产品 25120.0132 - 高度調整元件 高 / (d1: 17,5 mm, d2: 58 mm) 是该产品组的一个变型 高度調整元件 高 (EH 25120.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.