對於機器和設備的流平性。
對於垂直調節,自鎖式高度調節元件配有細牙螺紋。 所有元件都有一個用於緊固目的的通孔。 轉向鎖用作最大調節高度的高度限制。
本产品 25120.0114 - 高度調整元件 高 / (d1: 9 mm, d2: 32 mm) 是该产品组的一个变型 高度調整元件 高 (EH 25120.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers