25165.1020 - 绞鏈 

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

本产品 25165.1020 - 绞鏈  長 / with bores (b1: 30 mm, l1: 45 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  長 (EH 25165.)

材質
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
品項品號:
25165.1020
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 鋼 
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1300 N
  • 夾持力 F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • 夾持力 F3: ~ 700 N
  • 重量: 21 g
绞鏈 

材質

本體

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

軸 

  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25165.1020
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。