25163.0115 - 绞鏈 
鋅壓鑄,帶彈簧復位

具有彈簧復位的鋅壓鑄鉸鏈可讓門自動打開或關閉。

復位扭力取決於鉸鏈的開啟角度(請參閱附圖)。 耐久性測試表明,即使經過 100,000 次循環,復位扭力也不會改變。

這些鋅壓鑄鉸鏈的特點是簡單而永恆的設計。

本产品 25163.0115 - 绞鏈  鋅壓鑄,帶彈簧復位 / 彈簧式返回開口 (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  鋅壓鑄,帶彈簧復位 (EH 25163.)

材質
顏色
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋅壓鑄 
顏色:
黑色
版本:
彈簧式返回開口
相片:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25163.0115
文件
绞鏈 
  • 彈簧式返回開口 – 相片 2, 鋅壓鑄,黑色
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 146 g
绞鏈 

材質

本體

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

彈簧

  • 彈簧鋼絲

覆蓋 

  • 得林塑膠
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25163.0115
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。