具有彈簧復位的鋅壓鑄鉸鏈可讓門自動打開或關閉。
復位扭力取決於鉸鏈的開啟角度(請參閱附圖)。 耐久性測試表明,即使經過 100,000 次循環,復位扭力也不會改變。
這些鋅壓鑄鉸鏈的特點是簡單而永恆的設計。
本产品 25163.0010 - 绞鏈 鋅壓鑄,帶彈簧復位 / 彈簧加載返回關閉 (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈 鋅壓鑄,帶彈簧復位 (EH 25163.)
本體
彈簧
覆蓋
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.