透過以形狀配合和精細調節的方式移動調整襯套,可調整鉸鏈可以水平或垂直定位。
本产品 25161.0115 - 绞鏈 可調式的 / 寬度可調 (b1: 60 mm, l1: 76 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈 可調式的 (EH 25161.)
本體
軸
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.