25160.0250 - 绞鏈 
帶安裝螺紋

這些鉸鏈的特點是緊湊、堅固的設計和集成的安裝螺紋。

本产品 25160.0250 - 绞鏈  帶安裝螺紋 / 帶緊固螺紋 (b1: 40 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  帶安裝螺紋 (EH 25160.)

材質
材質
顏色
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋅壓鑄,黑色
材質:
鋅壓鑄 
顏色:
黑色
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
品項品號:
25160.0250
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,黑色
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • 重量: 61 g
绞鏈 

材質

平頭螺釘

  • 不銹鋼  

本體

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構

軸 

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25160.0250
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。