25162.0040 - 绞鏈 
不銹鋼

這些不銹鋼鉸鏈的特點是設計緊湊。

鉸鏈銷經過形狀配合壓制,因此適合在強烈振動和衝擊的情況下使用。

鉸鏈部件的適當摩擦配對和潤滑可將磨損降至最低。

定心階梯的版本可避免高負載下的側向滑動,從而保護固定螺絲免受不可接受的側向力的影響。

本产品 25162.0040 - 绞鏈  不銹鋼 / 帶定心台階 (b1: 50 mm, l1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  不銹鋼 (EH 25162.)

材質
顏色
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
顏色:
版本:
帶定心台階
相片:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25162.0040
文件
绞鏈 
  • 帶定心台階 – 相片 2, 霧面
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 110 g
绞鏈 

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4405,啞光噴砂

軸 

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25162.0040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。