用於定位,夾住,夾持和作為軸的快速調整元件。
軸的快速、自動夾持、和無晃動組裝,在拉力方向靠單手操作。
本产品 25071.0008 - 固定軸環 快速安裝 / (d1 +0,1: 8 mm) 是该产品组的一个变型 固定軸環 快速安裝 (EH 25071.)
本體
內部零件
不銹鋼本體, 塑膠螺絲
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers