25070.0016 - 固定軸環
帶有感應器的接頭  

夾緊環提供有緊固作用的傳感器,開關等。普遍適用性,即作為一個活塞桿的限位開關。

夾緊圈由不鏽鋼製成具有很強的夾力。

本产品 25070.0016 - 固定軸環 帶有感應器的接頭   / 有槽溝 (d1 H8: 16 mm) 是该产品组的一个变型 固定軸環 帶有感應器的接頭   (EH 25070.)

版本
相片
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有槽溝
相片:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
品項品號:
25070.0016
文件
固定軸環
  • 有槽溝 – 相片 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 120 g
固定軸環

材質

螺絲

  • 不銹鋼  

軸環

  • 不銹鋼 1.4021
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25070.0016
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Set Collars
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。