適合用作支撐件、推力墊及製作成各式夾持元件,特別適用於鑄造件(硬質鑄造外殼).
本产品 22730.0382 - 自行調整腳墊 有硬金屬球,肋紋 / 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 (d1: 50 mm, d2: M20) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 有硬金屬球,肋紋 (EH 22730.)
珠子
本體
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers