22570.0420 - 平頭螺釘
球形頭

球頭平頭螺釘 (EH 22570.) 可與塑料止推墊 (EH 22570.) 結合使用。

本产品 22570.0420 - 平頭螺釘 球形頭 / (d1: M8, l: 40 mm) 是该产品组的一个变型 腳座螺絲 球形頭 (EH 22570.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品項品號:
22570.0420
文件
平頭螺釘
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • WS: 4 mm
  • 重量: 11 g
平頭螺釘

材質

  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22570.0420
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。