22570.0250 - 平頭螺釘
球形頭

球頭平頭螺釘 (EH 22570.) 可與塑料止推墊 (EH 22570.) 結合使用。

本产品 22570.0250 - 平頭螺釘 球形頭 / (d1: M10, l: 50 mm) 是该产品组的一个变型 腳座螺絲 球形頭 (EH 22570.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
切削鋼,quality 5.8 ,染黑
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
品項品號:
22570.0250
文件
平頭螺釘
  • 易削切鋼
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • WS: 5 mm
  • 重量: 21 g
平頭螺釘

材質

  • 切削鋼,quality 5.8 ,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22570.0250
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。